Menü Arama

Etiketli Kablo Bağı 210.0 mm 50.0 mm PA Natural

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Ürün kodu:

090221000002

3140 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,3015 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.230,15 TL

100 x 12,3015 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Natural
Delik Tipi Vida Deliksiz
Etiket Konumu Above Head
Bant Genişliği 2.5 mm
Etiket Uzunluğu 9.0 mm
Etiket Genişliği 20.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin