Standart Kablo Kelepçelerinin bütün avantajlarına ek olarak, üzeri yazılabilir bir belirtici etikete sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tag Location | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kafa Altı
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 3046 Stokta |
Kafa Üstü
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 156639 Stokta |
Kafa Üstü
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kafa Üstü
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||
| 181134 Stokta |
Kafa Altı
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kafa Üstü
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kafa Altı
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||
| 3140 Stokta |
Kafa Üstü
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| 313538 Stokta |
Kafa Altı
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin