Menü Arama

Etiketli Kablo Bağı 111.5 mm 25.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 25 x 8 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Ürün kodu:

462673

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,0502 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

205,02 TL

100 x 2,0502 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Natural
Delik Tipi Vida Deliksiz
Etiket Konumu Above Head
Bant Genişliği 2.5 mm
Etiket Uzunluğu 25.0 mm
Etiket Genişliği 8.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 2
Standart RoHs
Standart UL
Standart HF
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin