Menü Arama

Etiketli Kablo Bağı 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 13 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 50.0 mm
Ürün kodu:

462674

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Doğal renk
Delik Tipi No Screw Hole
Tag Location Kafa Altı
Bant Genişliği 4.6 mm
Etiket Uzunluğu 28.0 mm
Etiket Genişliği 13.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 3
Standart UL
Standart RoHs
Standart HF
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin