Menü Arama

Etiketli Kablo Bağı 270.0 mm 75.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 13 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 75.0 mm
Ürün kodu:

462675

7400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,1823 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

618,23 TL

100 x 6,1823 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Natural
Delik Tipi Vida Deliksiz
Etiket Konumu Below Head
Bant Genişliği 4.6 mm
Etiket Uzunluğu 28.0 mm
Etiket Genişliği 13.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 3
Standart RoHs
Standart UL
Standart HF
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin