Menü Arama

Etiketli Kablo Bağı 130.0 mm 25.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 20 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Ürün kodu:

462676

24865 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,0386 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

303,86 TL

100 x 3,0386 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Natural
Delik Tipi Vida Deliksiz
Etiket Konumu Above Head
Bant Genişliği 2.5 mm
Etiket Uzunluğu 28.0 mm
Etiket Genişliği 20.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 4
Standart RoHs
Standart UL
Standart HF
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin