Menü Arama

Uzatma Yayı 6.1 mm 0.11 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 44.45 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.11 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217383

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 63,7158 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.911,47 TL

30 x 63,7158 TL