Menü Arama

Uzatma Yayı 6.1 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.3 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217401

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 65,3855 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.961,57 TL

30 x 65,3855 TL