Menü Arama

Uzatma Yayı 10.6 mm 5.08 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 10.67 mm and 5.08 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217419

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 66,8702 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.006,11 TL

30 x 66,8702 TL