Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 0.14 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 57.15 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.14 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217433

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 69,0514 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.071,54 TL

30 x 69,0514 TL