Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 0.11 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.11 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217435

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 67,3958 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.021,87 TL

30 x 67,3958 TL