Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 3.27 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 44.45 mm an outside diameter of 12.7 mm and 3.27 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217444

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 70,5502 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.116,51 TL

30 x 70,5502 TL