Menü Arama

Uzatma Yayı 19.1 mm 1.77 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.77 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217459

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 117,6537 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.529,61 TL

30 x 117,6537 TL