Menü Arama

Uzatma Yayı 19.1 mm 6.15 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 19.05 mm and 6.15 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217470

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 132,2642 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.967,93 TL

30 x 132,2642 TL