Menü Arama

Uzatma Yayı 6.1 mm 0.19 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 25.4 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.19 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217477

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 76,0175 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.280,53 TL

30 x 76,0175 TL