Menü Arama

Uzatma Yayı 6.1 mm 0.04 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.04 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217485

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 77,8864 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.336,59 TL

30 x 77,8864 TL