Menü Arama

Uzatma Yayı 6.1 mm 0.22 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.22 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217501

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 91,3682 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.741,05 TL

30 x 91,3682 TL