Menü Arama

Uzatma Yayı 10.6 mm 0.96 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 10.67 mm and 0.96 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217526

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 87,6882 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.630,65 TL

30 x 87,6882 TL