Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 0.06 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.06 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217536

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 100,5155 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.015,47 TL

30 x 100,5155 TL