Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 3.72 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 38.1 mm an outside diameter of 12.7 mm and 3.72 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217542

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 102,4081 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.072,24 TL

30 x 102,4081 TL