Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 2.16 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 12.7 mm and 2.16 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217544

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 105,1427 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

3.154,28 TL

30 x 105,1427 TL