Menü Arama

Uzatma Yayı 19.1 mm 4.95 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 19.05 mm and 4.95 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217553

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 157,6076 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

4.728,23 TL

30 x 157,6076 TL