Menü Arama

Uzatma Yayı 19.1 mm 1.01 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.01 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217560

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 180,2131 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

5.406,39 TL

30 x 180,2131 TL