Menü Arama

Uzatma Yayı 19.1 mm 9.56 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 19.05 mm and 9.56 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217566

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 177,6054 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

5.328,16 TL

30 x 177,6054 TL