Menü Arama

Fan Mahfazası Screw 122.0 mm ABS Black

Fan kurulumu parmak mahfazası, fanın hareketli parçalarını korurken fan mahfazalarına döküntü girmesini ve kazayla tıkanmasını önler. Bu ürün UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

1221643

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 94,1019 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

9.410,19 TL

100 x 94,1019 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Montaj Yöntemi Vida
Biçim Square
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 104.9 mm
Fan Boyutu 122.0 mm
Toplam Kalınlık 7.1 mm
Toplam Genişlik 117.3 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin