Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
43,003 TL - 43,003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vida
|
||
148,1448 TL - 362,9548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
34,6968 TL - 34,6968 TL | 100 Stokta |
Steel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vida
|
||
67,2907 TL - 67,2907 TL | 1400 Stokta |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Kör
|
||
79,5923 TL - 79,5923 TL | 1115 Stokta |
Steel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vida
|
||
319,6311 TL - 319,6311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Vida
|
||
54,5686 TL - 54,5686 TL | 172340 Stokta |
Steel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
||
276,6281 TL - 276,6281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vida
|
||
327,3065 TL - 327,3065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vida
|
||
51,4142 TL - 51,4142 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vida
|
||
102,4693 TL - 102,4693 TL | 793 Stokta |
Nylon
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
77,174 TL - 77,174 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
83.5 mm
83.5 mm
|
Vida
|
||
30,9117 TL - 30,9117 TL | 129038 Stokta |
Steel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
||
199,6643 TL - 199,6643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
179.3 mm
179.3 mm
|
Vida
|
||
444,4345 TL - 1.088,8646 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vida
|
||
90,0258 TL - 90,0258 TL | 8385 Stokta |
Nylon
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
||
36,9047 TL - 36,9047 TL | 15932 Stokta |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
419,3056 TL - 419,3056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vida
|
||
81,1531 TL - 81,1531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
||
78,2316 TL - 78,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.