Menü Arama

Fan Ayak Perçini Grey 50.0 mm

This product has a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection, overall length is 119.2 mm | 4.693 in, head diameter is 8.0 mm | 0.315 in.
Ürün kodu:

FMMS-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 12,4154 TL
5000 + 9,3115 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

12.415,40 TL

1000 x 12,4154 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme Silicone Rubber
Tip Çoklu Fan Ayağı
Kafa Çapı 8.0 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Sertlik 50+5
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin