Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm
Series Code :SRFMB
Seri Kodu: SRFMB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Fan Kalınlığı | Delik Çapı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3168687 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 437171 Stokta |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| FM-1 | 1665020 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 823200 Stokta |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 105624 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 1900520 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 140346 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 198398 Stokta |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| FM-2 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 999 Stokta |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 970 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin