Menü Arama

Flanş Koruyucu 28.2 mm 29.4 mm PE Black

Faturalı flanşlar için Flanş Koruyucu. ANSI/ASME B16.5 standartlarına uygundur. Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşlarını korur. Bilyeli kumlama ve kumlama sırasında makine yüzeyini ve borunun içini kir ve neme karşı korur. Konik tasarımı sayesinde sıkı oturur. Bağlantı elemanı gerektirmez. Flanş tapaları cıvata deliklerini kapatmaz.
Ürün kodu:

FPR1A

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 46,3675 TL
1000 - 1999 26,4957 TL
2000 + 18,9255 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

9.273,50 TL

200 x 46,3675 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 52.8 mm
d1 28.2 mm
d2 29.4 mm
h 9.5 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) ANSI 1"
Renk Black
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin