Menü Arama

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Stokta

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır.
  • Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma.
  • Konik tasarım, boru içine sıkıca oturur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1372

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D h d2 d1 Satın Al
27,1265 TL - 66,4602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
208,7065 TL - 511,3309 TL 26 Stokta
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
18,9255 TL - 46,3675 TL 1 Stokta
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
26,2855 TL - 64,3992 TL 381 Stokta
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
137,7358 TL - 337,4527 TL 56 Stokta
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
47,7343 TL - 116,9492 TL 682 Stokta
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
172,9583 TL - 423,748 TL 45 Stokta
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
35,4327 TL - 86,8102 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
65,7136 TL - 160,9984 TL 315 Stokta
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
Flanş Koruyucu 63.2 mm 63.8 mm PE Black

FPR2-1/2A

Fiyat Aralığı
66,4602 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 305.1 mm 308.7 mm PE Black

FPR12A

Fiyat Aralığı
511,3309 TL - 208,7065 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 28.2 mm 29.4 mm PE Black

FPR1A

Fiyat Aralığı
46,3675 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 52.1 mm 52.7 mm PE Black

FPR2A

Fiyat Aralığı
64,3992 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
381 Stokta
Özellikler
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 203.2 mm 205 mm PE Black

FPR8A

Fiyat Aralığı
337,4527 TL - 137,7358 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 101.5 mm 104 mm PE Black

FPR4A

Fiyat Aralığı
116,9492 TL - 47,7343 TL

Stok Seviyeleri
682 Stokta
Özellikler
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 253.9 mm 257.8 mm PE Black

FPR10A

Fiyat Aralığı
423,748 TL - 172,9583 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 77 mm 79 mm PE Black

FPR3A

Fiyat Aralığı
86,8102 TL - 35,4327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 126.7 mm 129 mm PE Black

FPR5A

Fiyat Aralığı
160,9984 TL - 65,7136 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Renk
    Black