Menü Arama

Flanş Koruyucu 203.2 mm 205 mm PE Black

Faturalı flanşlar için Flanş Koruyucu. ANSI/ASME B16.5 standartlarına uygundur. Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşlarını korur. Bilyeli kumlama ve kumlama sırasında makine yüzeyini ve borunun içini kir ve neme karşı korur. Konik tasarımı sayesinde sıkı oturur. Bağlantı elemanı gerektirmez. Flanş tapaları cıvata deliklerini kapatmaz.
Ürün kodu:

FPR8A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
7 - 34 337,4527 TL
35 - 69 192,8301 TL
70 + 137,7358 TL
Standart paket: 70

Şunun katları halinde sipariş ver: 7

Toplam fiyat:

2.362,17 TL

7 x 337,4527 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 279.9 mm
d1 203.2 mm
d2 205 mm
h 32.4 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) ANSI 8"
Renk Black
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin