Menü Arama

Kasalı Ferrit 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

Bölünmüş Ferrit Damarlar, yuvarlak kablolarda parazit giderme damarı olarak kullanılır. Kablo etrafına takılan A5 malzemeden üretilen damarlar her türlü elektromanyetik yayımı azaltır. Kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar.
Ürün kodu:

RRC-16-8-16-M

720 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 159 33,3543 TL
160 + 30,0189 TL
Standart paket: 40

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

1.334,17 TL

40 x 33,3543 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Yuvarlak Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
İç Çap 8.2 mm
Toplam Çap 19.2 mm
En 23.4 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin