Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
219 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Dış Yükseklik Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
604032 Stokta
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
27591 Stokta
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111 Ω
8.0 mm
78 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37 Ω
3.0 mm
15 Ω
220 Stokta
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
480 Stokta
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
116 Ω
16.0 mm
77 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72 Ω
51 Ω
208 Stokta
253 Ω
35.0 mm
152 Ω
11000 Stokta
62 Ω
10.0 mm
34 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
115 Ω
10.06 mm
67 Ω
6890 Stokta
41 Ω
9.8 mm
22 Ω
456000 Stokta
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
4000 Stokta
58 Ω
34 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
2000 Stokta
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
110 Stokta
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
  • / 11
Silindirik Ferrit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

RRH-175-95-285


Stok Seviyeleri
604032 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    115 Ω
  • Empedans 100 MHz
    170 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

RRH-180-100-290


Stok Seviyeleri
27591 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    128 Ω
  • Empedans 100 MHz
    210 Ω
  • Toplam Uzunluk
    29.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 1.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

RRH-35-10-80


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    78 Ω
  • Empedans 100 MHz
    111 Ω
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 6.0 mm 15 Ω 37 Ω K5B

RT-100-60-30


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    15 Ω
  • Empedans 100 MHz
    37 Ω
  • Toplam Uzunluk
    3.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

RRH-149-70-279


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    151 Ω
  • Empedans 100 MHz
    237 Ω
  • Toplam Uzunluk
    27.94 mm
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

RRH-158-79-160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    84 Ω
  • Empedans 100 MHz
    132 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

RRH-40-20-40


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    24 Ω
  • Empedans 100 MHz
    48 Ω
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

RRH-160-80-160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    77 Ω
  • Empedans 100 MHz
    116 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

RRH-50-23-100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    51 Ω
  • Empedans 100 MHz
    72 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

RRH-175-95-350


Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    152 Ω
  • Empedans 100 MHz
    253 Ω
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 4.3 mm 34 Ω 62 Ω K5B

RRH-65-43-100


Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    34 Ω
  • Empedans 100 MHz
    62 Ω
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

RRH-80-32-101


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    67 Ω
  • Empedans 100 MHz
    115 Ω
  • Toplam Uzunluk
    10.06 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

RRH-80-60-98


Stok Seviyeleri
6890 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    22 Ω
  • Empedans 100 MHz
    41 Ω
  • Toplam Uzunluk
    9.8 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

RRH-40-20-50


Stok Seviyeleri
456000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Empedans 100 MHz
    51 Ω
  • Toplam Uzunluk
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 34 Ω 58 Ω K5B

RT-120-60-60


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    34 Ω
  • Empedans 100 MHz
    58 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

RRH-35-12-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    54 Ω
  • Empedans 100 MHz
    84 Ω
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

RRH-48-23-64


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    80 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.35 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

RRH-110-50-160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    87 Ω
  • Empedans 100 MHz
    138 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

RRH-115-50-185


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    101 Ω
  • Empedans 100 MHz
    146 Ω
  • Toplam Uzunluk
    18.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

RRH-120-56-300


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    180 Ω
  • Empedans 100 MHz
    260 Ω
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100