Menü Arama

Silindirik Ferrit 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RRH-105-55-250

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 599 7,189 TL
600 + 6,4702 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

1.078,35 TL

150 x 7,189 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Yekpare Ferrit Damar
İç Çap 5.5 mm
Toplam Çap 10.5 mm
En 25.0 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin