Menü Arama

Silindirik Ferrit 7.0 mm 12.3 mm 20.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RRH-123-70-200

1650 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
165 - 659 5,5005 TL
660 + 4,9506 TL
Standart paket: 165

Şunun katları halinde sipariş ver: 165

Toplam fiyat:

907,58 TL

165 x 5,5005 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Yekpare Ferrit Damar
İç Çap 7.0 mm
Toplam Çap 12.3 mm
En 20.0 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin