Menü Arama

Silindirik Ferrit 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RRH-175-107-285

172 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
88 - 351 15,3607 TL
352 + 13,8247 TL
Standart paket: 88

Şunun katları halinde sipariş ver: 88

Toplam fiyat:

1.351,74 TL

88 x 15,3607 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Yekpare Ferrit Damar
İç Çap 10.7 mm
Toplam Çap 17.5 mm
En 28.5 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin