Menü Arama

Toroid Ferrit 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RT-150-105-120

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 799 6,3569 TL
800 + 5,7211 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.271,38 TL

200 x 6,3569 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Toroid Ferrit Çekirdek
İç Çap 10.5 mm
Toplam Çap 15.0 mm
En 12.0 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin