Menü Arama

Toroid Ferrit 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RT-360-250-127

140 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
24 - 95 38,3264 TL
96 + 34,4938 TL
Standart paket: 24

Şunun katları halinde sipariş ver: 24

Toplam fiyat:

919,83 TL

24 x 38,3264 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tip Toroid Ferrit Damar
İç Çap 25 mm
Toplam Çap 36 mm
En 13.0 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin