Menü Arama

Toroid Ferrit 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RT-40-15-30

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
4000 - 15999 0,6092 TL
16000 + 0,5483 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 4000

Toplam fiyat:

2.436,80 TL

4000 x 0,6092 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Toroid Ferrit Çekirdek
İç Çap 1.5 mm
Toplam Çap 4.0 mm
En 3.0 mm
Malzeme K5B
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin