Menü Arama

Toroid Ferrit 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

Toroid Damarlı Ferrit Manşonları kasasız temin edilir. Elektronik devrelerde yüksek frekans bozulmasını bastıran pasif bir cihaz kullanılır.
Ürün kodu:

RT-360-250-70

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
36 - 143 16,5747 TL
144 + 14,9173 TL
Standart paket: 36

Şunun katları halinde sipariş ver: 36

Toplam fiyat:

596,69 TL

36 x 16,5747 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Eklenti Uzunluğu 25.0 mm
GTIP Numarası 8504901100
Eklenti Çapı 25.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin