Menü Arama

Ferrit Boncuklar

Stokta

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Empedans 25 MHz Eklenti Çapı Satın Al
5,9921 TL - 6,658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
22,3709 TL - 24,8567 TL 15300 Stokta
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
70,9522 TL - 78,8358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
2,786 TL - 3,0956 TL 5000 Stokta
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
7,3919 TL - 8,2133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
2,7902 TL - 3,1002 TL 14000 Stokta
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
12,5938 TL - 13,9932 TL 600 Stokta
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,4735 TL - 0,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
6,8776 TL - 7,6418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
3,6754 TL - 4,0838 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
20,7503 TL - 23,0559 TL 180 Stokta
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
20,7258 TL - 23,0288 TL 200 Stokta
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
54,945 TL - 61,05 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
8,6145 TL - 9,5716 TL 221 Stokta
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
11,5886 TL - 12,8763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
12,2053 TL - 13,5615 TL 3950 Stokta
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
36,8201 TL - 40,9113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,4735 TL - 0,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
14,6809 TL - 16,3121 TL 310 Stokta
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
13,8438 TL - 15,382 TL 200 Stokta
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
  • / 3
Toroid Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

RT-236-150-60

Fiyat Aralığı
6,658 TL - 5,9921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
Toroid Ferrit 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

RT-280-160-130

Fiyat Aralığı
24,8567 TL - 22,3709 TL

Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm
Toroid Ferrit 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

RT-310-190-222

Fiyat Aralığı
78,8358 TL - 70,9522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
Ferrit Boncuk RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Black

RRH6-1-20-A6

Fiyat Aralığı
3,0956 TL - 2,786 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
Toroid Ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

RT-220-140-80

Fiyat Aralığı
8,2133 TL - 7,3919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    14.0 mm
Ferrit Boncuk RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Black

RRH6-2-15-K5B

Fiyat Aralığı
3,1002 TL - 2,7902 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
Toroid Ferrit 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

RT-225-138-127

Fiyat Aralığı
13,9932 TL - 12,5938 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    13.8 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.8 mm
Toroid Ferrit 1.0 mm 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303

RT-30-10-20

Fiyat Aralığı
0,526 TL - 0,4735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    1.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.0 mm
Ferrit Boncuk 37 Ω 78 Ω RMS-303

RT-220-135-80

Fiyat Aralığı
7,6418 TL - 6,8776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.5 mm
Ferrit Boncuk RMS-303 667 Ω 10.0 mm (L) Black

RRH8-2-35-K5B

Fiyat Aralığı
4,0838 TL - 3,6754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Çap
    5.2 mm
Toroid Ferrit 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

RT-236-114-140

Fiyat Aralığı
23,0559 TL - 20,7503 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    11.4 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    11.4 mm
Toroid Ferrit 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

RT-260-130-127

Fiyat Aralığı
23,0288 TL - 20,7258 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.0 mm
Toroid Ferrit 19.0 mm 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303

RT-310-190-160

Fiyat Aralığı
61,05 TL - 54,945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
Toroid Ferrit 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

RT-250-150-80

Fiyat Aralığı
9,5716 TL - 8,6145 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
Toroid Ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

RT-290-190-77

Fiyat Aralığı
12,8763 TL - 11,5886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
Toroid Ferrit 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

RT-221-137-127

Fiyat Aralığı
13,5615 TL - 12,2053 TL

Stok Seviyeleri
3950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    13.7 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.7 mm
Toroid Ferrit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

RT-259-128-213

Fiyat Aralığı
40,9113 TL - 36,8201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    12.8 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    12.8 mm
Toroid Ferrit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

RT-30-12-20

Fiyat Aralığı
0,526 TL - 0,4735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    1.2 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.2 mm
Toroid Ferrit 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

RT-250-150-120

Fiyat Aralığı
16,3121 TL - 14,6809 TL

Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
Toroid Ferrit 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

RT-280-160-75

Fiyat Aralığı
15,382 TL - 13,8438 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm