Menü Arama

N/A Clear 40.0 mm

Ribbon fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Ürün kodu:

ROFSP-40-40

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 57,828 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.782,80 TL

100 x 57,828 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Clear
İç Malzemesi PE Copolymer Adhesive
Dış Malzeme Polyolefin
Çubuk Malzemesi Ceramic
Paket Adedi 100
Özel Nitelikler Rod Dimensions = .142 x .039 in / 3.6 x 1.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin