Optical ribbon and fibre Splice Protectors offer high protection for fibre. Two types are available that both consist of inner and outer tubing's. Type 1 includes a Stainless Steel rod and Type 2 uses a Ceramic Rod. Clear in appearance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çubuk Çapı | İç Boru Çapı | Geri Kazanılmış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| 72 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| 98 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 1300 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin