Menü Arama

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.

  • Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşenidir
  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1332, SRL1331

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
41 Stokta
46.0
TR26 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
5 Stokta
54.0
TR32 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
10 Stokta
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
9 Stokta
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
3 Stokta
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
5 Stokta
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
1 Stokta
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
13 Stokta
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
1 Stokta
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0
TR50 x 8
20.0
90.0
1.0
170.0
4 Stokta
25.0
TR10 x 4
10.0
25.0
2.0
42.0
16 Stokta
46.0
TR26 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
  • / 4
Flanşlı Somun TR22 x 5 44.0 Bronz

20146788


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1030.0
Flanşlı Somun TR26 x 5 46.0 Bronz

20146832


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1280.0
Flanşlı Somun TR28 x 10 46.0 Bronz

20146856


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1200.0
Flanşlı Somun TR32 x 12 54.0 Bronz

20146917


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1710.0
Flanşlı Somun TR36 x 6 54.0 Bronz

20146955


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1950.0
Flanşlı Somun TR30 x 6 46.0 Bronz

20146894


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1370.0
Flanşlı Somun TR50 x 8 75.0 Bronz

20147020


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    4540.0
Flanşlı Somun TR10 x 2 15.0 Bronz

20147099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    150.0
Flanşlı Somun TR12 x 3 20.0 Bronz

20147112


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    228.0
Flanşlı Somun TR16 x 4 24.0 Bronz

20147150


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    363.0
Flanşlı Somun TR20 x 4 26.0 Bronz

20147198


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    514.0
Flanşlı Somun TR14 x 3 24.0 Bronz

20147136


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    315.0
Flanşlı Somun TR30 x 6 48.0 Bronz

20147266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    1430.0
Flanşlı Somun TR40 x 7 65.0 Bronz

20147310


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    2610.0
Flanşlı Somun TR50 x 8 70.0 Bronz

20147334


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    4237.0
Flanşlı Somun TR10 x 4 25.0 Bronz

20149666


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    250.0
Flanşlı Somun TR26 x 10 46.0 Bronz

20149581


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1280.0