Menü Arama

Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.

Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle gerilim konsantrasyonunu azaltır.
  • Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
  • Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Satın Al
15 Stokta
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
10 Stokta
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
19 Stokta
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
3 Stokta
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
9 Stokta
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
1 Stokta
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
4 Stokta
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
9 Stokta
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
13 Stokta
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
1 Stokta
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
12 Stokta
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Square Flange
7 Stokta
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
11 Stokta
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
  • / 6
Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 6.0 12.0 19.0 Steel

20157470


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Steel

20157463


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 29.0 Stainless Steel

20157524


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 29.0 Stainless Steel

20157500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 19.0 Stainless Steel

20157517


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 19.0 Stainless Steel

20157494


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Steel

20157456


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

20156749


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Stainless Steel

20156701


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Steel

20156435


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 22.0 32.0 Stainless Steel

20156589


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 70.0 Stainless Steel

20156664


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Steel

20156350


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 50.0 75.0 100.0 Steel

20156374


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Steel

20156107


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Steel

20156275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 70.0 Stainless Steel

20156671


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 16.0 26.0 70.0 Steel

20156695


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 25.0 40.0 58.0 Steel

20156794


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 22.0 32.0 Stainless Steel

20156572


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0