Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 6.0 12.0 19.0 Steel

Kare Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve doğru hareket için doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Flanş, uygulamada kurulumu kolaylaştırır. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20157470

23 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 584,5875 TL
10 - 19 526,2775 TL
20 - 49 496,825 TL
50 - 99 467,67 TL
100 + 409,36 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

584,59 TL

1 x 584,5875 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
No. of ball circuits 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Weight g 26.5
Malzeme Steel
Tip Kare Flanş
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin