Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Stainless Steel

Dairesel Flanşlı Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20156190

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.898,9425 TL
10 - 19 1.709,1375 TL
20 - 49 1.614,235 TL
50 - 99 1.519,035 TL
100 + 1.329,23 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.898,94 TL

1 x 1.898,9425 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 5.4
No. of ball circuits 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Weight g 184.0
Malzeme Stainless Steel
Tip Circular Flange
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin