Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Steel

Dairesel Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve doğru hareket için doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20156329

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.318,52 TL
10 - 19 1.186,7275 TL
20 - 49 1.120,6825 TL
50 - 99 1.054,935 TL
100 + 922,845 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.318,52 TL

1 x 1.318,52 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
d3 tol. h4 76.0
d4 6.6
d5 11.0
d6 62.0
l3 6.5
No. of ball circuits 6.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Weight g 545.0
Malzeme Steel
Tip Circular Flange
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin