Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 16.0 26.0 36.0 Steel

Kare Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve doğru hareket için doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Flanş, uygulamada kurulumu kolaylaştırır. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20156657

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 641,41 TL
10 - 19 577,15 TL
20 - 49 545,3175 TL
50 - 99 513,1875 TL
100 + 448,9275 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

641,41 TL

1 x 641,41 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 36.0
l3 4.4
No. of ball circuits 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Weight g 120.0
Malzeme Steel
Tip Kare Flanş
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin