Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 20.0 32.0 80.0 Steel

Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kare merkezli flanş içerir ve rulman boyunca uzanarak şafta destek sağlar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Ürün kodu:

20156763

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.804,04 TL
10 - 19 1.623,755 TL
20 - 49 1.533,315 TL
50 - 99 1.443,1725 TL
100 + 1.262,8875 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.804,04 TL

1 x 1.804,04 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 8.0
No. of ball circuits 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Weight g 260.0
Malzeme Steel
Tip Kare Flanş
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin